PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Uchwyt Kasetowy
Wersja 2
przykrecany
Materiał korpusu
termoplast
Kolor korpusu
czarny
H=Wysokość
61
L1=Długość
100
L=Długość montażowa
67
A
82
Nośność N
1000
RoHS
true
T
25

Opis

Materiał
Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja
Półmatowe czarne lub jasnoszare.
Wskazówka
Te ergonomicznie ukształtowane uchwyty kasetowe nadają się do ścianek o grubości od 1-5 mm.
Montaż
Uchwyt jest umieszczany w wycięciu w ściance obudowy, a następnie mocowany dwoma śrubami z łbami stożkowymi (nie należą do kompletu).
Wskazówka dotycząca planu
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim M4
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili