{"product":{"productId":"agid.3880","price":55.66,"name":"Uchwyty pałąkowe aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego i gładkim żebrem poprzecznym uchwytu, montaż po stronie obsługi"},"currency":"PLN"}
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Nadaje się do montażu w zgodnych z normami systemach 19-calowych
- Montaż: po stronie obsługi
- Wersje kolorystyczne: anodowana na czarno i anodowana w kolorze naturalnym
Opis
Materiał
Poprzeczka uchwytu – aluminium.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Wsporniki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja
Poprzeczka uchwytu matowana i anodowana na kolor naturalny lub czarny.
Wsporniki półmatowe o delikatnej strukturze, czarne.
Wsporniki półmatowe o delikatnej strukturze, czarne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.