- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon,
obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy
- Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze
Opis
Opis produktu
Te uchwyty pałąkowe charakteryzują się się dużymi gabarytami.
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu.
Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu.
Materiał
Uchwyt pałąkowy EN AW-6060.
Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej.
Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej.
Wersja
czarny lub srebrny.
Montaż
Forma A od przodu.
Zalety
Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.
Obszary zastosowania: budowa maszyn, instalacji i narzędzi oraz przemysł meblowy.
Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.
Obszary zastosowania: budowa maszyn, instalacji i narzędzi oraz przemysł meblowy.
Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.
Zakres dostawy
Forma A zawiera w komplecie śruby mocujące oraz odpowiednie podkładki i nakrętki.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.