{"product":{"productId":"agid.3808","price":16.51,"name":"Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie z obustronnym skosem, do śrub z łbem walcowym"},"currency":"PLN"}
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi profilami aluminiowymi o szerokości rowka 8 mm lub 10 mm
- Montaż: po stronie obsługi
- Wersje kolorystyczne: czerń matowa, pomarańczowy
Opis
Materiał
Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.
Wersja
Czerń matowa RAL 7021 lub pomarańczowy.
Wskazówka
Wymiar „A” dotyczy uchwytu po jego zmontowaniu. Przed zmontowaniem jest on mniejszy nawet o 3 mm, z powodu naprężenia gnącego.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.