{"product":{"productId":"agid.3878","price":567.96,"name":"Uchwyty pałąkowe ze stali nierdzewnej okrągłe z szeroką podkładką do przykręcenia od przodu"},"currency":"PLN"}
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: przemysł spożywczy, technika rehabilitacyjna i medyczna, technika laboratoryjna, budowa maszyn, instalacji i narzędzi
- Materiał uchwytu i montażowy: stal nierdzewna, 1.4404
- Odporność na maksymalne obciążenia i działanie środków chemicznych lub korozji
- Montaż: Forma A: do przykręcenia od przodu
Opis
Materiał
Uchwyty pałąkowe, stal nierdzewna 1.4305.
Materiał montażony 1.4301.
Wersja
Szlifowane i szczotkowane na matowy połysk.
Wskazówka
Uchwyty ze stali nierdzewnej nadają się szczególnie do stosowania we wszystkich dziedzinach techniki, gdzie panują najwyższe obciążenia i wymagana jest wysoka odporność na korozję i agresywne środki chemiczne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.