PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
uchwyt na palce
Wersja 1
okrągły
Materiał korpusu
aluminium
Kolor korpusu
naturalny
Powierzchnia korpusu
matowa i anodyzowana
A=Rozstaw otworów
40
D=Otwór montażowy
M4
L=Długość
48
T=Głębokość gwintu
10
B
8
H
32
Montaż
z tyłu
Nośność N
500
RoHS
true
UNSPSC Code
27112104
Uchwyt pałąkowy: przekrój
okrągły

Opis

Materiał
Aluminium.
Wersja
Naturalny lub czarny anodowy.
Wskazówka do zamówienia
Materiały mocujące i podkładki zamykające zamawiać oddzielnie.
Montaż
Od tyłu.
Accessory
podkładki zamykające 06917.
podkładki 07300.
podkładki 07305.
śruby sześciokątne 07171.
śruby 07174.
śruby z łbem walcowym 07160.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili