PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Uchwyt Pałąkowy
Forma
C
Materiał korpusu
aluminium
Materiał komponentów
poliamid
Kolor korpusu
czarny
Kolor komponentów
czarny
Powierzchnia korpusu
matowa i anodyzowana
A=Rozstaw otworów
55
D=Otwór montażowy
M5
L=Długość
75,5
B
12,5
H
40
Montaż
od strony użytkowej
Nośność N
1000
RoHS
true
UNSPSC Code
27112104
Uchwyt pałąkowy: przekrój
prostokątny

Opis

Materiał
Aluminiowa poprzeczka uchwytu.
Wsporniki i pokrywa PA 6.
Stalowe śruba i nakrętka z kołnierzem.
Wersja
Poprzeczka uchwytu anodowana w kolorze naturalnym lub na czarno.
Śruba i nakrętka z kołnierzem ocynkowane.
Wskazówka
- 19”
- dopracowana konstrukcja
- łatwy montaż
- montaż pokrywy odbywa się za pomocą młotka
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili