{"product":{"productId":"agid.26791","price":32.66,"name":"UCHWYT PALAKOWY OKRAGLY, A=55, L=63,D=M04, STAL NIERDZEWNA 1.4404POLEROWANIE ŚLIZGOWE"},"currency":"PLN"}
Uchwyt Pałąkowy
okrągły
stal nierdzewna
polerowanie ślizgowe
- Przekrój okrągły
- Stal nierdzewna jakość A4
- Zgodne z systemem 19 cali
Jednostka sprzedaży
32,66 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Uchwyt Pałąkowy
Wersja 1
okrągły
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Powierzchnia korpusu
polerowanie ślizgowe
Klucz stalowy
1.4404
A=Rozstaw otworów
55
D=Otwór montażowy
M04
F=Nośność (N)
500
L=Długość
63
T=Głębokość gwintu
8
B
8
H
32
Montaż
z tyłu
PL 19" TECHNIK
TRUE
Uchwyt pałąkowy: przekrój
okrągły
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
polerowane lub piaskowane.
Wskazówka do zamówienia
Materiały mocujące i podkładki zamykające zamawiać oddzielnie.
Accessory
Podkładki zamykające 06922-11.
Podkładka 07300.
Podkłądka 07305.
Śruba z łbem sześciokątnym 07171.
Śruba 07174.
Śruba z łbem walcowym 07160.
Podkładka 07300.
Podkłądka 07305.
Śruba z łbem sześciokątnym 07171.
Śruba 07174.
Śruba z łbem walcowym 07160.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.