PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Pokrętło Gwiaździstw Pięcioramienne
Forma
L
Rodzaj gwintu
gwint zewnętrzny
Materiał korpusu
duroplast
Materiał komponentów
stal
D1=Średnica zewnętrzna
32
D=Gwint
M6
H=Wysokość
22,4
L=Długość gwintu
12
D3
16
H1
11,2
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Opis

Materiał
Duroplast PF 31, czarny.
Trzpień gwintowany – stal ocynkowana.
Wersja
Wypolerowane na wysoki połysk.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i kolory.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili