{"product":{"productId":"agid.3385","price":17.8,"name":"Pokrętła krzyżowe z żeliwa szarego powlekane tworzywem sztucznym wg DIN 6335, forma C"},"currency":"PLN"}
- Służą jako elementy zaciskowe, przytrzymujące i mocujące
- Obszary użycia: budowa maszyn, narzędzi i instalacji, budowa narzędzi
- Do ręcznej regulacji w podzespołach, maszynach, agregatach
- Forma C: otwÛr nieprzelotowy
- Wersje kolorystyczne: pomarańczowa i czarna
Opis
Materiał
Żeliwo szare GJL 200.
Wersja
powlekane tworzywem sztucznym.
Wskazówka
Kolor pomarańczowy RAL 2004,
kolor czarny RAL 9005 matowy.
kolor czarny RAL 9005 matowy.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.