{"product":{"productId":"agid.27097","price":28.99,"name":"Pokrętła krzyżowe z tworzywa sztucznego odporne na wysokie temperatury z obsadzoną tuleją stalową, forma K: tuleja gwintowana"},"currency":"PLN"}
- Odporne na działanie wysokich temperatur
- Zgodność z FDA, UE10/2011, NSF, KTW
- Zamknięty kontur uchwytu
- Łatwe czyszczenie
- Do zwiększonych wymagań higienicznych
Opis
Materiał
Termoplast PPA odporny na wysokie temperatury, wzmacniany włóknem szklanym, czarny, ze zgodnością FDA, UE10/2011, NSF, KTW.
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Wersja
Części stalowe ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Pokrętła krzyżowe z obsadzoną tuleją stalową w wersji z otworem gwintowanym nadają się w szczególności do połączeń z trzpieniem poprzecznym.
Zastosowanie
Te pokrętła krzyżowe zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania przy zwiększonych wymaganiach higienicznych i w wysokich temperaturach roboczych. Zamknięty kontur uchwytu z gładką powierzchnią jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Do kontaktu z żywnością lub wodą pitną to tworzywo sztuczne ma atest FDA, UE 10/2011, NSF, KTW oraz jest trwale odporne na gorącą wodę oraz hydrolizę (sterylizacja parowa).
To tworzywo sztuczne do wysokich temperatur jest przystosowane nawet do trwałego zastosowania w gorącym otoczeniu i zachowuje przy tym wysoką trwałość.
Do kontaktu z żywnością lub wodą pitną to tworzywo sztuczne ma atest FDA, UE 10/2011, NSF, KTW oraz jest trwale odporne na gorącą wodę oraz hydrolizę (sterylizacja parowa).
To tworzywo sztuczne do wysokich temperatur jest przystosowane nawet do trwałego zastosowania w gorącym otoczeniu i zachowuje przy tym wysoką trwałość.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 250°C.
Zalety
Odporność na wilgoć i środki czyszczące (podczas dezynfekcji).
Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.
Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.
Pokrętła krzyżowe można dokręcać i luzować bez narzędzi.
Odpowiednie do ręcznego mocowania i zaciskania. Różne wielkości gwintu.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Użycie
Montaż na maszynach, urządzeniach i instalacjach oraz w sprzęcie stosowanym w obszarach o zwiększonych wymaganiach higienicznych.
Grupą docelową jest branża przetwórstwa spożywczego (lub rzemiosło), w której części obsługowe mogą się stykać z żywnością lub wodą pitną.
Te pokrętła krzyżowe są przystosowane w szczególności do użycia w bardzo wysokich temperaturach otoczenia, przy ciągłym kontakcie z gorącą wodą lub parą wodną.
Grupą docelową jest branża przetwórstwa spożywczego (lub rzemiosło), w której części obsługowe mogą się stykać z żywnością lub wodą pitną.
Te pokrętła krzyżowe są przystosowane w szczególności do użycia w bardzo wysokich temperaturach otoczenia, przy ciągłym kontakcie z gorącą wodą lub parą wodną.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.