{"product":{"productId":"agid.21634","price":113.23,"name":"Uchwyty rurowe Bighand aluminiowe z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego"},"currency":"PLN"}
Materiał
Rura owalna z aluminium.
Końcówki z termoplastu (poliamid).
Pokrywy z termoplastu (poliamid).
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej.
Końcówki z termoplastu (poliamid).
Pokrywy z termoplastu (poliamid).
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej.
Wersja
Rura owalna w kolorze ciemnoszarym, powlekana proszkowo (błyszcząca), anodowana na czarno (matowa) i anodowana na kolor naturalny (matowa).
Końcówki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.
Zaślepki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021, pomarańczowym RAL 2004, żółtym RAL 1021, czerwonym RAL 3020, zielonym RAL 6032 oraz niebieskim RAL 5017.
Końcówki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.
Zaślepki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021, pomarańczowym RAL 2004, żółtym RAL 1021, czerwonym RAL 3020, zielonym RAL 6032 oraz niebieskim RAL 5017.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Najnowszy uchwyt rurowy Bighand dzięki ergonomicznej, owalnej formie oraz specjalnie dobranej wielkości rury umożliwia pewne i wygodne chwytanie. Na jego korzyść przemawia ponadczasowy, elegancki design, a dzięki wykonaniu w różnych kolorach optymalnie zgrywa się z otoczeniem.
Materiał
Rura owalna z aluminium.
Końcówki z termoplastu (poliamid).
Pokrywy z termoplastu (poliamid).
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej.
Końcówki z termoplastu (poliamid).
Pokrywy z termoplastu (poliamid).
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej.
Wersja
Rura owalna w kolorze ciemnoszarym, powlekana proszkowo (błyszcząca), anodowana na czarno (matowa) i anodowana na kolor naturalny (matowa).
Końcówki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.
Zaślepki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021, pomarańczowym RAL 2004, żółtym RAL 1021, czerwonym RAL 3020, zielonym RAL 6032 oraz niebieskim RAL 5017.
Końcówki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.
Zaślepki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021, pomarańczowym RAL 2004, żółtym RAL 1021, czerwonym RAL 3020, zielonym RAL 6032 oraz niebieskim RAL 5017.
Wskazówka do zamówienia
Δ W tym miejscu wstawić numer wybranego koloru.
Wskazówka
Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy.
Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.
Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.
Zakres temperatury
Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 180°C.
Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 180°C.
Montaż
Końcówki zostały skonstruowane w taki sposób, aby mocowanie uchwytu rurowego było możliwe po stronie obsługi lub z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8. Po zamontowaniu uchwytu, zaślepki można docisnąć ręcznie. Po obu stronach zaślepek znajdują się nacięcia, które umożliwiają bezpieczny demontaż przy użyciu śrubokręta.
Na zapytanie
Rozstaw ”A” w specjalnych długościach.
Accessory
07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 nakrętki sześciokątne DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 podkładki DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
07160 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 nakrętki sześciokątne DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 podkładki DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.