{"product":{"productId":"agid.17292","price":143.3,"name":"Uchwyty rurowe aluminiowe regulowane"},"currency":"PLN"}
- Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł meblowy, technika rehabilitacyjna i medyczna
- Odstęp między osiami można swobodnie ustalać
- Montaż: od strony tylnej, dostarczane są 2 elementy ustalające
Opis
Materiał
Uchwyt rurkowy, EN AW-6060.
Wspornik, EN AW-6063.
Zaślepki z termoplastu.
Wkręt bez łba, ISO 4766-14H.
Wspornik, EN AW-6063.
Zaślepki z termoplastu.
Wkręt bez łba, ISO 4766-14H.
Wersja
Uchwyt anodyzowany w kolorze naturalnym.
Wsporniki anodyzowane w kolorze naturalnym lub czarne.
Uchwyty zakończeniowe czarne.
Zaślepki w kolorze czarnym lub jasnoszarym.
Wsporniki anodyzowane w kolorze naturalnym lub czarne.
Uchwyty zakończeniowe czarne.
Zaślepki w kolorze czarnym lub jasnoszarym.
Wskazówka
Uchwyty rurowe, w dostawie nie są zamontowane.
Rozstaw można swobodnie ustalać.
Zalecany maksymalny rozstaw poniędzy osiami podany jest w tabeli jako A maks.
Przy większych długościach uchwytów lub obciążeniach można użyć dodatkowych wsporników.
Wsporniki ustalające w dostawie nie są zamontowane.
Rozstaw można swobodnie ustalać.
Zalecany maksymalny rozstaw poniędzy osiami podany jest w tabeli jako A maks.
Przy większych długościach uchwytów lub obciążeniach można użyć dodatkowych wsporników.
Wsporniki ustalające w dostawie nie są zamontowane.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.