PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba Dociskowa
Rodzaj gwintu
gwint zewnętrzny
Wersja 1
bez łba
Wersja 2
z zabezpieczeniem gwintu
Typ produktu
ze sworzniami
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
mosiądz
Powierzchnia korpusu
oksydowane
D=Gwint
M5
L=Długość
8,5
SW=Rozwartość klucza
2,5
D1
3
Klasa wytrzymałości
10.9
L1
3,5
L3
1,3
UNSPSC Code
27111704

Opis

Materiał
Wkręt – klasa wytrzymałości 10.9.
Trzpień – mosiądz lub POM.
Zabezpieczenie gwintu nylonowe.
Wersja
Śruba – oksydowana.
Wskazówka
Wkręty dociskowe najlepiej nadają się do zaciskania lub dociskania długich śrub, osi, wałków i detali po obróbce powierzchniowej.
Wskazówka dotycząca planu
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili