{"product":{"productId":"agid.31718","price":55.74,"name":"SRUBA DOCISKOWA Z LBEM, FORMA:B KULKASPŁASZCZONA, M16, L=80, STAL ULEPSZENIUCIEP., KOMP:STAL LOZYSKOWA"},"currency":"PLN"}
Śruba Dociskowa
z łbem
stal po ulepszeniu cieplnym
- Służą jako podstawki, zderzaki i elementy dociskowe
- Obszary użycia: budowa maszyn, przyrządów, montaż
- Kulka hartowana
- Różne formy kul
Jednostka sprzedaży
55,74 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba Dociskowa
Forma
B
Rodzaj gwintu
gwint zewnętrzny
Wersja 1
z łbem
Typ produktu
ze spłaszczoną kulką
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Materiał
komponentów
stal łożyskowa
Powierzchnia
komponentów
hartowana, niepowlekana
D=Gwint
M16
L=Długość
80
D1
10,7
D3
24
Klasa wytrzymałości
10.9
L1
36
L2
16
Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
60
RoHS
true
SW
14
Typ formy
kulka spłaszczona
UNSPSC Code
27111704
Ø kulki
12
Opis
Materiał
Śruba – stal do ulepszania cieplnego.
Kulka – stal łożyskowa.
Kulka – stal łożyskowa.
Wersja
Śruba – stal do ulepszania cieplnego, klasa wytrzymałości 10.9, czarna.
Kulka hartowana, z połyskiem.
Kulka hartowana, z połyskiem.
Wskazówka
Spłaszczone kulki (forma B) nachylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.