{"product":{"productId":"agid.31178","price":14.8,"name":"Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką"},"currency":"PLN"}
Materiał
Śruba stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości co najmniej 10.9.
Kulka stal łożyskowa lub POM.
Kulka stal łożyskowa lub POM.
Wersja
Śruba czarna.
Kulka hartowana i niepowlekana lub POM.
Kulka hartowana i niepowlekana lub POM.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Śruba stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości co najmniej 10.9.
Kulka stal łożyskowa lub POM.
Kulka stal łożyskowa lub POM.
Wersja
Śruba czarna.
Kulka hartowana i niepowlekana lub POM.
Kulka hartowana i niepowlekana lub POM.
Wskazówka
Spłaszczone kulki (forma B, C lub F) wychylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.
Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.
Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.
Wskazówka dotycząca planu
Forma B: kulka ze stali
Forma C: kulka POM
Forma F: kulka ze stali, w kratkę
Forma C: kulka POM
Forma F: kulka ze stali, w kratkę
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.