Nazwa
Śruba Dociskowa
Rodzaj gwintu
gwint zewnętrzny
Typ produktu
ze sworzniami
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
mosiądz
Powierzchnia korpusu
oksydowane
D=Gwint
M04
L=Długość
12,5
SW=Rozwartość klucza
2
D1
2,5
Klasa wytrzymałości
10.9
Klasa wytrzymałości
10.9
L3
1,2
Materiał powierzchnia ustalają
mosiądz
Powierzchnia ustalająca/stykow
gładk

Opis

Materiał
Śruba ze stali ulepszonej, klasa wytrzymałości 10.9.
Trzpień z mosiądz lub POM.
Wersja
Wkręt – oksydowany.
Wskazówka
Wkręty dociskowe najlepiej nadają się do zaciskania lub dociskania długich śrub, osi, wałków i detali po obróbce powierzchniowej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili