{"product":{"productId":"agid.19936","price":62.2,"name":"Haki ładunkowe z łbem oczkowym, forma A, klasa jakości 10"},"currency":"PLN"}
- Nośność do 10 000 kg
- Posiada aprobatę i certyfikat „H-Stempel” wydawany przez BG
- Zapadka zabezpieczająca z funkcją samoczynnego zamknięcia
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Blokada zabezpieczająca kuta, ocynkowana.
Blokada zabezpieczająca kuta, ocynkowana.
Wskazówka
Hak ładunkowy z kutą blokadą zabezpieczającą.
Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.