{"product":{"productId":"agid.19940","price":37.16,"name":"Haki skracające z łbem oczkowym, forma A, klasa jakości 10"},"currency":"PLN"}
- Przeznaczony do zabudowy w łańcuchach jedno- i wielopasmowych
- Nośność do 10 000 kg
- Posiada aprobatę i certyfikat „H-Stempel” wydawany przez BG
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 10, powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wskazówka
Hak skracający jest przeznaczony do zabudowy w łańcuchach jedno- i wielopasmowych, w celu skrócenia łańcucha.
Haki skracające są przeznaczone do podnoszenia, ale nie można ich używać do mocowania, ponieważ nie mają zabezpieczenia i mogłoby dojść do niezamierzonego wyczepienia.
Haki skracające są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Haki skracające są przeznaczone do podnoszenia, ale nie można ich używać do mocowania, ponieważ nie mają zabezpieczenia i mogłoby dojść do niezamierzonego wyczepienia.
Haki skracające są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.