{"product":{"productId":"agid.18617","price":88.6,"name":"Ogniwa łączące do zawiesi okrągłych, klasa jakości 8"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 8, powlekane tworzywem sztucznym, czerwone.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 8, powlekane tworzywem sztucznym, czerwone.
Wskazówka
Do łączenia taśm do podnoszenia lub zawiesi okrągłych z elementami łańcuchowymi, jak np. łańcuchy i pierścieniami do zaczepiania.
Ogniwa łączące do zawiesi okrągłych są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Ogniwa łączące do zawiesi okrągłych są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.