{"product":{"productId":"agid.18616","price":230.7,"name":"ZAWIESIE FÜR RUNDSCHLINGEN STAL,PURPUROWY, FT=1000"},"currency":"PLN"}
Zawiesie
für rundschlingen
stal
purpurowy
powleczony tworzywem sztucznym
- Do szybkiego zaczepiania zawiesi tekstylnych
- Wyposażony w stabilną zapadkę zabezpieczającą
- Kolor dopasowany do nośności zawiesia tekstylnego
- Nośność do 10 000 kg
- Posiada aprobatę i certyfikat „H-Stempel” wydawany przez BG
Jednostka sprzedaży
230,70 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Zawiesie
Wersja 1
für rundschlingen
Materiał
korpusu
stal
Kolor
korpusu
purpurowy
Powierzchnia
korpusu
powleczony tworzywem sztucznym
FT=Nośność kg
1000
B
78
B1
41
B2
12
Klasa jakości
8
L
123
RoHS
true
S
17
S1
20
S2
16
T
31
UNSPSC Code
31161548
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa jakości 8, powlekane tworzywem sztucznym.
Wskazówka
Zawiesia hakowe okrągłe są przeznaczone do szybkiego zaczepiania zawiesi tekstylnych, takich jak taśmy do podnoszenia lub zawiesia okrągłe. Zawiesia hakowe okrągłe są wyposażone w stabilne, kute blokady zabezpieczające. W celu ochrony zawiesi tekstylnych wszystkie krawędzie są zaokrąglone.
Kolor zawiesi hakowych okrągłych odpowiada kodowi kolorystycznemu przypisanemu do nośności zawiesi tekstylnych.
Zawiesia hakowe okrągłe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Kolor zawiesi hakowych okrągłych odpowiada kodowi kolorystycznemu przypisanemu do nośności zawiesi tekstylnych.
Zawiesia hakowe okrągłe są zgodne z dyrektywą maszynową i sprawdzone zgodnie z przepisami stowarzyszeń zawodowych (pieczęć H).
Zakres temperatury
od -40°C do 200°C = 100% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
do 300°C = 90% nośności
do 400°C = 75% nośności
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.