{"product":{"productId":"agid.3966","price":24.9,"name":"SRUBA DO ROWKA TEOWEGO DIN787 M06X28,BN=6, L=40, STAL ULEPSZENIU CIEP. 10.9CZARNY"},"currency":"PLN"}
Śruba
do rowka teowego
stal po ulepszeniu cieplnym
czarny
ulepszona
- Szybki montaż dla rowków o wymiarach od 6 do 42 mm
- Gwint toczony (zwiększona trwałość)
Jednostka sprzedaży
24,90 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba
Wersja 1
do rowka teowego
Typ produktu
śruba
DIN
DIN 787
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Kolor
korpusu
czarny
Powierzchnia
korpusu
ulepszona
B=Długość gwintu
28
BN=Dla rowka
6
D1=Gwint
M6
G=Gwint / do gwintu
M6
L=Długość
40
A
5,7
E1/E2
10
K
4
Klasa wytrzymałości
10.9
Możliwość mocowania
rowek teowy
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Kuta, frezowany rowek, gwint walcowany.
M6–M12 ulepszona cieplnie do 10.9, czarna.
M14–M36 ulepszona cieplnie do 8.8, czarna.
M6–M12 ulepszona cieplnie do 10.9, czarna.
M14–M36 ulepszona cieplnie do 8.8, czarna.
Wskazówka
Dopuszczalne obciążenie – zobacz wskazówki techniczne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.