{"product":{"productId":"agid.20856","price":17.35,"name":"SRUBA OCZKOWA Z DŁUGIM GWINTEM DIN444,FORMA:B, M08, L=50, STAL 8.8 OKSYDOWANY"},"currency":"PLN"}
Śruba oczkowa
z długim gwintem
stal
oksydowane
- Możliwe zastosowania jako sworzeń łożyska, zawias wahadłowy i prowadnice
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
17,35 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba oczkowa
Forma
B
Wersja 1
z długim gwintem
DIN
DIN 444
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
oksydowane
D1=Gwint
M8
L=Długość
50
D2
8
D3
18
Klasa wytrzymałości
8.8
L1
maks.
16
R
4
S
9
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, oksydowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Śruby oczkowe z gwintem poprowadzonym niemal do oczka.
Odpowiednie sworznie – patrz 04250.
Odpowiednie sworznie – patrz 04250.
Wskazówka dotycząca planu
U = maks. 2 P (niepełny gwint)
X1 = wg DIN 76 część 1
X1 = wg DIN 76 część 1
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.