PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba oczkowa
Forma
B
Wersja 1
z długim gwintem
DIN
DIN 444
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
oksydowane
D1=Gwint
M6
L=Długość
50
D2
6
D3
14
Klasa wytrzymałości
8.8
L1 maks.
14
R
4
S
7

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, oksydowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Śruby oczkowe z gwintem poprowadzonym niemal do oczka.
Odpowiednie sworznie – patrz 04250.
Wskazówka dotycząca planu
U = maks. 2 P (niepełny gwint)
X1 = wg DIN 76 część 1
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili