PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba oczkowa
Forma
B
Typ produktu
śruba
DIN
DIN 444
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
oksydowane
B=Długość gwintu
22
D1=Gwint
M8
G=Gwint / do gwintu
M8
L=Długość
75
D2
8
D3
18
Klasa wytrzymałości
8.8
Możliwość mocowania
oczkiem
R
4
S
9

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, oksydowana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Wskazówka
Odpowiednie sworznie – patrz 04250.
Wskazówka dotycząca planu
U = maks. 2 P (niepełny gwint)
X1 = wg DIN 76 część 1
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili