{"product":{"productId":"agid.4096","price":22.92,"name":"SRUBA OCZKOWA DIN444 M10X26, L=75,FORMA:B, STAL 8.8 OKSYDOWANY"},"currency":"PLN"}
Śruba oczkowa
stal
oksydowane
- Możliwe zastosowania jako sworzeń łożyska, zawias wahadłowy i prowadnice
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
22,92 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba oczkowa
Forma
B
Typ produktu
śruba
DIN
DIN 444
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
oksydowane
B=Długość gwintu
26
D1=Gwint
M10
G=Gwint / do gwintu
M10
L=Długość
75
D2
10
D3
20
Klasa wytrzymałości
8.8
Możliwość mocowania
oczkiem
R
4
S
12
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, oksydowana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Wskazówka
Odpowiednie sworznie – patrz 04250.
Wskazówka dotycząca planu
U = maks. 2 P (niepełny gwint)
X1 = wg DIN 76 część 1
X1 = wg DIN 76 część 1
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.