{"product":{"productId":"agid.15071","price":34.88,"name":"SRUBA PASOWANA M12X45 B=22, FORMA:ASTAL ULEPSZENIU CIEP."},"currency":"PLN"}
Śruba Pasowana
stal po ulepszeniu cieplnym
ulepszone cieplnie i oksydowane
- Gniazdo pasowane szlifowane
Jednostka sprzedaży
34,88 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba Pasowana
Forma
A
Typ produktu
śruba
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia
korpusu
ulepszone cieplnie i oksydowane
Powierzchnia
komponentów
szlifowane
B=Długość gwintu
22
G=Gwint / do gwintu
M12
L=Długość
45
SW=Rozwartość klucza
10
A
12
C
18
CB
Ø dla
śruby mocującej
12 H7
D
M12
F
57
K
12
Maks. moment
dokręcania
Nm
88
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Gniazdo pasowane - szlifowane.
Gniazdo pasowane - szlifowane.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.