Nazwa
Śruba Pasowana
Form
A
Typ produktu
śruba
Materiał korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia korpusu
ulepszone cieplnie i oksydowane
Powierzchnia komponentu
szlifowane
B=Długość gwintu
22
G=Gwint / do gwintu
M12
L=Długość
55
M=Moment dokręcania maks Nm
88
SW=Rozwartość klucza
10
A
12
C
18
D
M12
F
67
K
12
Rodzaj mocowania
gniazdo sześciokątne

Opis

Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Gniazdo pasowane - szlifowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili