{"product":{"productId":"agid.15071","price":45.59,"name":"SRUBA PASOWANA M16X55 B=25, FORMA:ASTAL ULEPSZENIU CIEP."},"currency":"PLN"}
Śruba pasowana
stal po ulepszeniu cieplnym
ulepszone cieplnie i oksydowane
- Gniazdo pasowane szlifowane
Jednostka sprzedaży
45,59 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba pasowana
Forma
A
Typ produktu
śruba
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia
korpusu
ulepszone cieplnie i oksydowane
Powierzchnia
komponentów
szlifowane
B=Długość gwintu
25
G=Gwint / do gwintu
M16
L=Długość
55
SW=Rozwartość klucza
14
A
16
C
24
D
M16
F
71
K
16
Maks. moment
dokręcania
Nm
216
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Gniazdo pasowane - szlifowane.
Gniazdo pasowane - szlifowane.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.