PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba pasowana
Forma
A
Typ produktu
śruba
Materiał korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia korpusu
ulepszone cieplnie i oksydowane
Powierzchnia komponentów
szlifowane
B=Długość gwintu
25
G=Gwint / do gwintu
M16
L=Długość
65
SW=Rozwartość klucza
14
A
16
C
24
D
M16
F
81
K
16
Maks. moment dokręcania Nm
216
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne

Opis

Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Gniazdo pasowane - szlifowane.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili