{"product":{"productId":"agid.4165","price":10.93,"name":"SRUBA PASOWANA Z DLUGIM TRZPIENI.GWINT.PODOBNY DO DIN609, D1=11, D=M10, L=80,SW=17, STAL OKSYDOWANY"},"currency":"PLN"}
Śruba Pasowana Z Łbem Sześciokątnym
z długim trzpieniem gwintowanym
stal
oksydowane
- Do zabezpieczenia położenia przedmiotów obrabianych
- Trzpień szlifowany
Jednostka sprzedaży
10,93 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba Pasowana Z Łbem Sześciokątnym
Wersja 1
z długim trzpieniem gwintowanym
Typ produktu
śruba
DIN
podobny do DIN 609
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
oksydowane
D1=Średnica
11
D=Gwint
M10
G=Gwint / do gwintu
M10
L=Długość
80
SW=Rozwartość klucza
17
E
17,77
K
6,4
Lg
maks.
61,9
Ls
min.
58
Możliwość mocowania
łbem sześciokątnym
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Klasa wytrzymałości 8.8, oksydowane. Trzpień szlifowany.
Wskazówka
Śruby pasowane stosuje się w przypadku, gdy połączenie śrubowe narażone jest na działanie sił poprzecznych lub gdy konieczne jest ustalenie położenia obrabianych przedmiotów względem siebie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.