PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba pasowana z łbem sześciokątnym
Wersja 1
with long thread
Typ produktu
śruba
DIN
podobny do DIN 609
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
oksydowane
D1=Średnica
13
D=Gwint
M12
G=Gwint / do gwintu
M12
L=Długość
100
SW=Rozwartość klucza
19
E
19,85
K
7,5
Lg maks.
78,7
Ls min.
74,5
Możliwość mocowania
łbem sześciokątnym

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Klasa wytrzymałości 8.8, oksydowane. Trzpień szlifowany.
Wskazówka
Śruby pasowane stosuje się w przypadku, gdy połączenie śrubowe narażone jest na działanie sił poprzecznych lub gdy konieczne jest ustalenie położenia obrabianych przedmiotów względem siebie.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili