{"product":{"productId":"agid.27418","price":7.82,"name":"SRUBA PASOWANA Z NACIECIEM ÄHNLICHISO7379, D1=10, L1=40, B=13, M08, SW=5,STAL 12.9 ULEPSZONA"},"currency":"PLN"}
Śruba Pasowana
z nacięciem
stal
ulepszona
- Nadają się do różnorodnych zadań
- Uproszczenie skomplikowanych konstrukcji
- Wersja stal lub stal nierdzewna (A 2)
- Trzpień szlifowany
Jednostka sprzedaży
7,82 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba Pasowana
Wersja 1
z nacięciem
Typ produktu
śruba
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ulepszona
B=Długość gwintu
13
D1=Średnica
10
G=Gwint / do gwintu
M8
L=Długość
53
SW=Rozwartość klucza
5
D
M8
D2
16
K
7
Klasa wytrzymałości
12.9
L1
40
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
RoHS
true
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Klasa wytrzymałości 12.9, trzpień szlifowany, niepowlekany.
Stal nierdzewna z połyskiem lub stal hartowana.
Stal nierdzewna z połyskiem lub stal hartowana.
Wskazówka
Śruby pasowane z nasadką dają więcej możliwości zastosowania niż zwykłe śruby, są „elementem konstrukcyjnym” do różnorodnych zastosowań. Dzięki uproszczeniu skomplikowanych konstrukcji przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.