{"product":{"productId":"agid.4168","price":18.57,"name":"SRUBA Z NACIECIEM D1=M06X9,8 STALULEPSZENIU CIEP., L=10,2"},"currency":"PLN"}
Śruba z łbem soczewkowym
z nacięciem
stal po ulepszeniu cieplnym
oksydowane
- Możliwość zastosowania jako trzpień zawiasu
Jednostka sprzedaży
18,57 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba z łbem soczewkowym
Wersja 1
z nacięciem
Typ produktu
śruba
Materiał
korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia
korpusu
oksydowane
B=Długość gwintu
9,8
D1=Gwint
M6
G=Gwint / do gwintu
M6
L=Długość trzonka
10,2
D2
14
D3
8
K
6
Możliwość mocowania
nacięcie
Opis
Materiał
Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Oksydowane.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.