{"product":{"productId":"agid.24898","price":39.18,"name":"Śruby stalowe z płaskim łbem i wyrównaniem tolerancji do łożysk swobodnych, z gwintem wewnętrznym"},"currency":"PLN"}
- Mocowania łożysk przesuwnych ze standardowymi elementami
- Kompensuje wahania temperatury
- Do kompensacji tolerancji wykonawczych
Opis
Opis produktu
W przypadku jednostki z łożyskiem swobodnym chodzi o śrubę do łączenia dwóch komponentów, która dopuszcza pożądany ruch komponentów względem siebie (łożysko swobodne).
Jednostka z łożyskiem swobodnym ma zastosowanie głównie gdy:
- zmiana temperatury zmienia wymiary komponentu
- występują niedokładności montażu
- trzeba skompensować tolerancje wykonawcze
- pozycja komponentów zmienia się wskutek obciążeń dynamicznych
Jednostka z łożyskiem swobodnym ma zastosowanie głównie gdy:
- zmiana temperatury zmienia wymiary komponentu
- występują niedokładności montażu
- trzeba skompensować tolerancje wykonawcze
- pozycja komponentów zmienia się wskutek obciążeń dynamicznych
Materiał
Trzpień ze stali.
Wysokiej klasy polimer do łożysk ślizgowych.
O-ring NBR.
Wysokiej klasy polimer do łożysk ślizgowych.
O-ring NBR.
Wersja
Sworzeń ocynkowany galwanicznie.
Wskazówka
Jednostka łożyska swobodnego składa się z trzech komponentów. Sworzeń, łożysko ślizgowe i O-ring.
Podczas wkręcania sworznia do otworu łożysko ślizgowe ściska O-ring. Maksymalny wymiar ściskania to X. Następnie łożysko ślizgowe przylega do łba sworznia. Skok jest odpowiednio ograniczony przez wymiar montażowy H +0,2. Dzięki temu zawsze zapewnione jest pływające łożyskowanie.
Podczas wkręcania sworznia do otworu łożysko ślizgowe ściska O-ring. Maksymalny wymiar ściskania to X. Następnie łożysko ślizgowe przylega do łba sworznia. Skok jest odpowiednio ograniczony przez wymiar montażowy H +0,2. Dzięki temu zawsze zapewnione jest pływające łożyskowanie.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.
Montaż
Wskazówka dotycząca podanego momentu obrotowego:
Momenty odnoszą się do wkręcania stalowych komponentów. Podczas montażu w bardziej miękkich materiałach należy uwzględnić wciskanie (osadzanie) średnicy trzonu D2. Tutaj należy stosować mniejszy moment. Aby zapobiec poluzowaniu śrub w przypadku mniejszych momentów należy wkleić śruby.
Momenty odnoszą się do wkręcania stalowych komponentów. Podczas montażu w bardziej miękkich materiałach należy uwzględnić wciskanie (osadzanie) średnicy trzonu D2. Tutaj należy stosować mniejszy moment. Aby zapobiec poluzowaniu śrub w przypadku mniejszych momentów należy wkleić śruby.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.