Nazwa
Śruba Z Łbem Walcowym
Wersja 1
z sześciokątem wewnętrznym
Wersja 2
gwint formowany
Typ produktu
śruba
Norma DIN
DIN 912
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem (czarny)
B=Długość gwintu
40
D=Gwint
M06
G=Gwint / do gwintu
M06
L=Długość
40
SW=Rozwartość klucza
5
DK
10
K
6
Klasa wytrzymałości
8.8
Klasa wytrzymałości
8.8
Rodzaj mocowania
gniazdo sześciokątne

Opis

Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal, klasa trwałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A 2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A 4-70, niepowlekana.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili