PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba z łbem sześciokątnym
Wersja 1
z trzonkiem
Typ produktu
śruba
DIN
DIN 931
Materiał korpusu
stal nierdzewna A4
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
D=Gwint
M8
L=Długość
70
SW=Rozwartość klucza
13
E
14,38
K
5,3
Klasa wytrzymałości
70
Lg maks.
48
Ls min.
41,75
Możliwość mocowania
łbem sześciokątnym

Opis

Materiał
Stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili