{"product":{"productId":"agid.32105","price":3.58,"name":"SRUBA Z LBEM SZESCIOK. Z TRZONKIEMDIN931 M12X90, SW=19, STAL 8.8 ZPOLYSKIEM (CZARNY)"},"currency":"PLN"}
Śruba z łbem sześciokątnym
z trzonkiem
stal
z połyskiem (czarny)
- Stal
- Klasa wytrzymałości 8.8, 10.9 lub 12.9
- Niepowlekana (czarna) lub ocynkowana galwanicznie
Jednostka sprzedaży
3,58 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba z łbem sześciokątnym
Wersja 1
z trzonkiem
Typ produktu
śruba
DIN
DIN 931
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem (czarny)
D=Gwint
M12
G=Gwint / do gwintu
M12
L=Długość
90
SW=Rozwartość klucza
19
E
21,1
K
7,5
Klasa wytrzymałości
8.8
Lg
maks.
60
Ls
min.
51,25
Możliwość mocowania
łbem sześciokątnym
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)
Na zapytanie
Rozmiar klucza wg DIN ISO 272.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.