{"product":{"productId":"agid.19862","price":0.58,"name":"SRUBA Z LBEM SZESCIOK. DIN933, GWINTFORMOWANY M04X20, STAL 8.8 Z POLYSKIEM(CZARNY)"},"currency":"PLN"}
Śruba Z Łbem Sześciokątnym
gwint formowany
stal
z połyskiem (czarny)
- Stal
- Klasa wytrzymałości 8.8, 10.9 lub 12.9
- Niepowlekana (czarna) lub ocynkowana galwanicznie
Jednostka sprzedaży
0,58 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba Z Łbem Sześciokątnym
Wersja 1
gwint formowany
Typ produktu
śruba
DIN
DIN 933
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem (czarny)
B=Długość gwintu
20
D=Gwint
M4
G=Gwint / do gwintu
M4
L=Długość
20
SW=Rozwartość klucza
7
E
7,66
K
2,8
Klasa wytrzymałości
8.8
Możliwość mocowania
łbem sześciokątnym
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.