PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba Z Łbem Walcowym
Wersja 1
z sześciokątem wewnętrznym
Typ produktu
śruba
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiał korpusu
stal nierdzewna A2
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
D=Gwint
M5
G=Gwint / do gwintu
M5
L=Długość
30
SW=Rozwartość klucza
4
DK
8,5
E
4,58
K
5
Klasa wytrzymałości
70
Lg maks.
8
Ls min.
4
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
T
2,5

Opis

Materiał
Stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili