{"product":{"productId":"agid.32103","price":2.54,"name":"SRUBA Z LBEM WALCOWYM Z SZESCIOKATEMWEWNETRZ., DIN EN ISO4762 M08X18, STALNIERDZEWNA A2 70 Z POLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Śruba Z Łbem Walcowym
z sześciokątem wewnętrznym
stal nierdzewna A2
z połyskiem
Jednostka sprzedaży
2,54 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba Z Łbem Walcowym
Wersja 1
z sześciokątem wewnętrznym
Typ produktu
śruba
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiał
korpusu
stal nierdzewna A2
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
D=Gwint
M8
G=Gwint / do gwintu
M8
L=Długość
18
SW=Rozwartość klucza
6
DK
13
E
6,86
K
8
Klasa wytrzymałości
70
Lg
maks.
3,75
Ls
min.
0
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
RoHS
true
T
4
Opis
Materiał
Stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.