{"product":{"productId":"agid.32102","price":0.72,"name":"SRUBA Z LBEM WALCOWYM Z SZESCIOKATEMWEWNETRZ., DIN EN ISO4762 M06X30, STAL8.8 Z POLYSKIEM (CZARNY)"},"currency":"PLN"}
Śruba Z Łbem Walcowym
z sześciokątem wewnętrznym
stal
z połyskiem (czarny)
Jednostka sprzedaży
0,72 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Śruba Z Łbem Walcowym
Wersja 1
z sześciokątem wewnętrznym
Typ produktu
śruba
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem (czarny)
D=Gwint
M6
G=Gwint / do gwintu
M6
L=Długość
30
SW=Rozwartość klucza
5
DK
10
E
5,72
K
6
Klasa wytrzymałości
8.8
Lg
maks.
3
Ls
min.
0
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
T
3
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)
Wskazówka
M18 wg DIN 912.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.