PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Śruba Z Łbem Walcowym
Wersja 1
z sześciokątem wewnętrznym
Typ produktu
śruba
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem (czarny)
D=Gwint
M8
G=Gwint / do gwintu
M8
L=Długość
70
SW=Rozwartość klucza
6
DK
13
E
6,86
K
8
Klasa wytrzymałości
8.8
Lg maks.
42
Ls min.
35,75
Możliwość mocowania
gniazdo sześciokątne
T
4

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Stal, klasa wytrzymałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.

Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)
Wskazówka
M18 wg DIN 912.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili