PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Blacha zabezpieczająca
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
Klucz stalowy
1.0503
B=Szerokość
5
D=Średnica
35
D1
57
D2
44
E
6
F
32,5
Odpowiedni do
07590-01-0035
Odpowiedni do
K2060.0035
RoHS
true
S
1,25
UNSPSC Code
31161711

Opis

Materiał
Stal.

Stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal niepowlekana.
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Blachy zabezpieczające DIN 5406 służą do zabezpieczania nakrętek okrągłych rowkowych DIN 981. Do zastosowania blach zabezpieczających wymagany jest rowek klinowy na gwincie trzpienia.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili