{"product":{"productId":"agid.4123","price":3.27,"name":"PODKLADKA ZABEZPIECZENIE GWINTU, ZPLASKA POWIERZCHNIA DO M06, STAL, VPE:1SZTUKA=1 PARA"},"currency":"PLN"}
Podkładka
zabezpieczenie gwintu
stal
ocynkowany
- Zapobiega odkręcaniu połączeń gwintowych
- Skuteczne zabezpieczenie nawet w przypadku wibracji i dużego obciążenia dynamicznego
- Duża odporność na korozję
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
3,27 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Podkładka
Wersja 1
zabezpieczenie gwintu
Wersja 2
z płaską powierzchnią
Typ produktu
podkładka
DIN
DIN 25201
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ocynkowany
D1=Średnica wewnętrzna
6,5
D2=Średnica zewnętrzna
13,5
Dla=Dla śrub
M6
G=Gwint / do gwintu
M6
H=Wysokość
2,5
Możliwość mocowania
otwór
RoHS
true
VPE
1 kos = 1 par
dla
śrub
calowych
1/4
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Stal cynkowana, twardość ≥ 465 HV 1.
Stal nierdzewna, twardość ≥ 520 HV 0,05.
Stal nierdzewna, twardość ≥ 520 HV 0,05.
Wskazówka
Klinowe podkładki zabezpieczające
gwarantują bezpieczeństwo przed odkręceniem obciążonych poprzecznie, obciążonych drganiami i wibrujących połączeń śrubowych. Połączenie pozostaje zabezpieczone również przy niskim naprężeniu wstępnym śruby. Jeżeli przy dynamicznie obciążonych połączeniach śrubowych występuje tendencja śruby (nakrętki) do samoczynnego odkręcania, wraz ze śrubą (nakrętką) obraca się również dopasowana kształtowo podkładka, której skośne powierzchnie nabiegają bezpośrednio na skośne powierzchnie podkładki współpracującej. Tzn. im bardziej połączenie śrubowe „próbuje” się poluzować, tym silniej przeciwdziała temu działanie klinowe podkładek.
Elementy są dostarczane sklejone parami.
Elementy są dostarczane sklejone parami.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.