PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Podkładka
Wersja 1
Zabezpieczenie gwintu
Wersja 2
Standard
Typ produktu
Podkładka
DIN
DIN 25201
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
D1=Średnica wewnętrzna
8,7
D2=Średnica zewnętrzna
13,5
Dla=Dla śrub
M8
G=Gwint / do gwintu
M8
H=Wysokość
2,5
Możliwość mocowania
otwór
VPE
1 kos = 1 par
dla śrub calowych
5/16

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna.
Wersja
Stal cynkowana, twardość ≥ 465 HV 1.
Stal nierdzewna, twardość ≥ 520 HV 0,05.
Wskazówka
Klinowe podkładki zabezpieczające gwarantują bezpieczeństwo przed odkręceniem obciążonych poprzecznie, obciążonych drganiami i wibrujących połączeń śrubowych. Połączenie pozostaje zabezpieczone również przy niskim naprężeniu wstępnym śruby. Jeżeli przy dynamicznie obciążonych połączeniach śrubowych występuje tendencja śruby (nakrętki) do samoczynnego odkręcania, wraz ze śrubą (nakrętką) obraca się również dopasowana kształtowo podkładka, której skośne powierzchnie nabiegają bezpośrednio na skośne powierzchnie podkładki współpracującej. Tzn. im bardziej połączenie śrubowe „próbuje” się poluzować, tym silniej przeciwdziała temu działanie klinowe podkładek.

Elementy są dostarczane sklejone parami.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili