{"product":{"productId":"agid.32846","price":3.5,"name":"NAKRETKA MLOTECZKOWA DO ROWKA TEOWEGOD=M05 STAL"},"currency":"PLN"}
Nakrętka młoteczkowa
do rowka teowego
stal
ocynkowany
- Uniwersalny element mocujący
- Jest możliwe umieszczenie w już istniejących systemach
- Bezpieczne połączenie, przewodzące elektryczność
- Łatwy montaż, mogą być nakładane od góry
Jednostka sprzedaży
3,50 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Nakrętka młoteczkowa
Wersja 1
do rowka teowego
Typ produktu
Nakrętka
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ocynkowany
D=Gwint
M5
G=Gwint / do gwintu
M5
H=Wysokość
6
B
7,7
H1
4,5
H2
1,5
L1
16
Możliwość mocowania
gwint
N
7,7
Szerokość
rowka
8
Typ
B
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Uniwersalny element mocujący. Nakrętka młoteczkowa jest wsuwana bocznie do rowka profilowego, dzięki czemu możliwe jest również umieszczenie jej w już istniejących systemach. Żłobkowanie na powierzchni anodowanej zapewnia niezawodne, przewodzące elektrycznie połączenie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.