{"product":{"productId":"agid.4180","price":10.3,"name":"NAKRETKA Z ZABEZP. ELASTYCZNYMD1=M24X1,5 STAL AUTOMATOWA,KOMP:POLIAMID, D2=38"},"currency":"PLN"}
Nakrętka
z zabezpieczeniem elastycznym
stal automatowa
ocynkowany
- Blacha zabezpieczająca nie jest wymagana
- Odporne na działanie benzyny i oleju
- Odporne na bardzo silne wibracje i drgania
- Możliwość stosowania jako nakrętki nastawcze
Jednostka sprzedaży
10,30 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Nakrętka
Wersja 1
z zabezpieczeniem elastycznym
Typ produktu
nakrętką
Materiał korpusu
stal automatowa
Materiał komponentów
poliamid
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
D1=Gwint
M24X1,5
D2=Średnica zewnętrzna
38
G=Gwint / do gwintu
M24X1,5
H=Wysokość
10,7
B maks.
10,7
D3
33
H min.
6,2
H1
6,2
H2
0,5
O
5
Rodzaj mocowania
klucz hakowy
T
2,5
Opis
Materiał
Stal automatowa. Pierścień zabezpieczający: poliamid (maks. 100°C).
Wersja
Ocynkowane.
Wskazówka
Użycie nakrętek okrągłych rowkowych z zabezpieczeniem elastycznym oferuje ogromne zalety w zakresie obniżania kosztów, ponieważ nie jest wtedy konieczne zastosowanie blach zabezpieczających, a przez to również kosztowne prace frezarskie na rowku klinowym.
Poliamid jest odporny na działanie benzyny i olejów.
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym mogą być używane wielokrotnie. Niezależnie od momentu dokręcania wytrzymują bardzo wysokie wibracje i drgania, dzięki czemu mogą być stosowane również jako nakrętki nastawcze.
Poliamid jest odporny na działanie benzyny i olejów.
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym mogą być używane wielokrotnie. Niezależnie od momentu dokręcania wytrzymują bardzo wysokie wibracje i drgania, dzięki czemu mogą być stosowane również jako nakrętki nastawcze.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.