{"product":{"productId":"agid.18468","price":8.44,"name":"POKRETLO MOTYLKOWE PODOBNY DO DIN315M04, FORMA:NIEMIECKI, STAL NIERDZEWNAA2 Z POLYSKIEM"},"currency":"PLN"}
Pokretlo Motylkowe
DIN 315
stal nierdzewna A2
z połyskiem
- Możliwość dokręcania bez użycia narzędzi
Jednostka sprzedaży
8,44 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Pokretlo Motylkowe
Forma
DE
Version 1
DIN 315
Typ produktu
nakrętką
DIN
podobny do DIN 315
Materiał
korpusu
stal nierdzewna A2
Powierzchnia
korpusu
z połyskiem
D=Gwint
M4
G=Gwint / do gwintu
M4
H=Wysokość
10,5
A
max.
20
D2
maks.
8
H1
4,6
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161505
Opis
Materiał
Stal, od M12, żeliwo ciągliwe lub stal nierdzewna (A 2).
Wersja
Stal i żeliwo ciągliwe ocynkowane galwanicznie.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Nakrętki skrzydełkowe można dokręcić ręcznie bez użycia narzędzi i (najczęściej) w ten sam sposób również poluzować.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.