PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Nakrętka Sześciokątna
Wersja 1
wysokosc 1,5d
Typ produktu
nakrętką
DIN
DIN 6330
Materiał korpusu
stal po ulepszeniu cieplnym
Powierzchnia korpusu
z połyskiem (czarny)
D=Gwint
M10
G=Gwint / do gwintu
M10
H = 1,5 x D
15
H=Wysokość
15
SW=Rozwartość klucza
16
D1
11,5
E
18,4
Klasa wytrzymałości
10
Możliwość mocowania
łbem sześciokątnym
R
15
RoHS
true

Opis

Materiał
Stal do ulepszania cieplnego lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal, klasa trwałości 10, niepowlekana (czarna).
Stal nierdzewna A 2-70, niepowlekana.
Wskazówka
Do nakrętek sześciokątnych można stosować panewki stożkowe 07420, forma D i G.
Cechy
Forma B: z kulistą powierzchnią stykową
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili